MC56F8006 and MCF56F8002 Digital Signal Controllers

ブロック図

MC56F800x Digital Signal Controller

NXP<sup>&#174;</sup> MC56F800x Digital Signal Controller Block Diagram

Features

  • Single-cycle 16 × 16-bit parallel multiply-accumulate module (MAC)
  • Four 36-bit accumulators, including extension bits
  • Two 2x-16x PGAs (programmable gain amplifiers)
  • Three analog comparators
  • Two 12-bit (ADCs)
  • Six output pulse width modulation with programmable fault capability
  • Two 16-bit timers, one 16-bit periodic interval timer, programmable delay timer
  • Ultra-low-power operation (nine different power modes)
  • This product is included in NXP®.s product longevity program, with assured supply for a minimum of 10 years after launch

部品番号: MC56F8002VWL, MC56F8006MLC, MC56F8006VLC, MC56F8006VLF, MC56F8006VWL.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 37 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

1-5 の 7 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 14 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

2 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??