設計・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
MPC7447A IBIS model - 360CBGA, 1.8V and 2.5V I/O
-
シミュレーションとモデル
MPC7447A Rev. 1 BSDL Model, 2.5V I/O
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MPC7447A processor is a high-performance, low-power, 32-bit implementation of the RISC architecture. Key architectural features include 512 KB of on-chip L2 cache, a 64-bit bus interface and a full 128-bit implementation of Our AltiVec®™ technology. MPC7447A processors are ideal for leading-edge computing, embedded network control and signal processing applications.
Designed as pin-compatible replacements for Our MPC7447 products, these new processors have been shown to reach speeds of 1.5 GHz. MPC7447A processors benefit from Our silicon-on-insulator (SOI) process technology, engineered to help deliver significant power savings without sacrificing speed. Low-power versions of the MPC7447A are available.
Embedded Enhancements
The MPC7447A offers eight instruction BAT and data BAT registers to help support lightweight embedded operating systems, enabling more large tables of data. The processors also provide cache locking to the L1 caches so that key performance algorithms and code can be locked in the L1 cache.
部品番号: MC7447AHX1000NB, MC7447AHX1167NB, MC7447AHX1333LB, MC7447AHX1420LB, MC7447AHX600NB, MC7447ATHX1000NB, MC7447ATHX1167NB, MC7447AVU1000LB, MC7447AVU1000NB, MC7447AVU1167NB, MC7447AVU1420LB, MC7447AVU600NB, MC7447AVU733NB, MC7447AVU867NB.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 57 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。