Ultra-Reliable Dual-Core 32-bit MCU for Automotive and Industrial Applications

動画の上をクリックすると再生されます。

製品詳細

ブロック図

MPC564XL Microcontroller Block Diagram

MPC564XL Microcontroller Block Diagram

Features

  • Dual e200 Z4 CPU architecture
  • Dual processing spheres including; CPU, DMA, interrupt controller, crossbar and MPU for logic level fault detection
  • Two statically configurable modes of operation: Lockstep operation (redundant processing and calculations) and dual parallel mode (independant core operation)
  • Fault collection unit, which monitors and manages fault events
  • Error correction coding on RAM and flash memory allows detection/correction of memory errors
  • First MCU to achieve ISO 26262 functional safety standard certification
  • Robust communications with FlexRay™ and CAN/safety port high-speed low latency messaging
  • Cross-triggering unit coordinates ADC, timer and PWM generation and minimizes CPU interrupt load
  • eTimer x 3
  • ADC x 2
  • This product is included in our product longevity program, with assured supply for a minimum of 15 years after launch

部品番号: GPC5643LF2MLQ1, SPC5643LAMLQ1, SPC5643LF2MLQ8, SPC5643LF2MMM1, SPC5643LFF2MLL6, SPC5643LFF2MLQ1, SPC5643LFF2MMM1, SPC5643LFK0MLL6, SPC5643LFK0MLQ1, SPC5643LFK0MMM1, SPC5643LK0MLL6, SPC5643LK0MLQ1.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 52 ドキュメント

全て表示

設計・ファイル

1-5 の 10 設計・ファイル

全て表示

ハードウェア

1-5 の 19 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 17 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 9 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

4 トレーニング