Customer Development System for MPC8548E

PPCEVAL-CDS-8548

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

PowerQUICC III (MPC85xx)

Features

Processor

  • One MPC8548E 1.3 GHz processor

Memory

    DDR-I (via adapter card) or DDR-II 533MHz DIMM

  • ECC compatible
  • Up to 2 GB, dual physical banks

Connectivity

  • Motherboard
  • Carrier card
  • Processor daughter card
  • Expansion IO card
  • High-speed serial interface configured in x4 PCI Express and x4 SRIO

Power Management

  • Local switching power supply for DDR power (1.8 V)

    Configuration options:

  • Switch programmable defaults
  • I²C remote configuration/override
  • Local bus generation including any necessary de-multiplexing and Local SDRAM support
  • 2x I²C bus

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

設計・リソース

ソフトウェア

1 ソフトウェア提供

サポート

お困りのことは何ですか??