デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
BDSL file for T1040/42
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The QorIQ® T1040 quad-core and the T1020 dual-core communication processors support two or four integrated 64-bit e5500 Power Architecture® processor cores with high-performance data path acceleration architecture (DPAA) and network peripheral interfaces required for networking and telecommunications.
The T1040 and T1020 are the industry’s first 64-bit embedded processors with an integrated gigabit Ethernet switch. The T family is ideally suited for use in mixed control and data plane applications such as fixed routers, switches, integrated access devices, firewall and other packet filtering applications, as well as general-purpose embedded computing. Its high level of integration offers significant performance benefits and greatly helps to simplify hardware and software design.
The T1 family of devices is one of the industry’s most scalable, pin-compatible family of communications processors – and offers pin-compatible migration up to the higher-performance QorIQ T2081 device.
部品番号: T1020NSE7MQB, T1020NSE7PQB, T1020NSE7WQB, T1020NSN7MQB, T1020NSN7PQB, T1020NSN7WQB, T1020NXE7MQB, T1040NSE7MQB, T1040NSE7PQB, T1040NSE7WQB, T1040NSN7MQB, T1040NSN7PQB, T1040NSN7WQB, T1040NXE7MQB, T1040NXN7MQB, T1040NXN7PQB.
T1020 | T1022 | T1040 | T1042 | T2081 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | 2 e5500 | 2 e5500 | 4 e5500 | 4 e5500 | 4 e6500 (dual-threaded) |
Core Frequency | 1200-1400MHz | 1200-1400MHz | 1200-1400MHz | 1200-1400MHz | 1500-1800MHz |
DDR I/F | 1x DDR3L/4 to 1600MT/s | 1x DDR3L/4 to 1600MT/s | 1x DDR3L/4 to 1600MT/s | 1x DDR3L/4 to 1600MT/s | 1x DDR3/3L to 2133MT/s |
Ethernet (with IEEE1588v2) | 8-Port GE Switch + 4x 1GE | 5x 1GE | 8-Port GE Switch + 4x 1GE | 5x 1GE | 2x 1/10GE + 6x 1GE |
SERDES | 8 lanes (5GHz) | 8 lanes (5GHz) | 8 lanes (5GHz) | 8 lanes (5GHz) | 8 lanes (10GHz) |
Package | Pin Compatible |
F104S8A | F104X8A | |
---|---|---|
Description | QSGMII PHY Standard Temperature | QSGMII PHY Extended Temperature |
Operating Temperature (°C) | 0 - 125 | -40 - 125 |
Package Type | 12x12, QFN, 138-pin, 0.65mm pin pitch | 12x12, QFN, 138-pin, 0.65mm pin pitch |
Read More | Product Detail |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 28 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
1-5 の 7 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 20 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 11 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 トレーニング
14 トレーニング