お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
This compact yet highly featured SMPS controller delivers good efficiency over the total load range and includes Over-Power compensation.
部品番号: TEA1731LTS, TEA1731TS, TEA1732CTS, TEA1732LTS, TEA1733CT, TEA1733LT, TEA1733T, TEA1738LT, TEA1738T.
TEA1733 | TEA1738 | |
---|---|---|
Improved efficiency at low load | ||
OVP via VCC | ||
Adjustable OVP via PROTECT | ||
Accurate, adjustable OVP via ISENSE | ||
Overpower time-out | Adjustable | Adjustable |
Frequency increase at peak power | ||
Brown-in/brown-out protection | ||
Package | SO8 | SO8 |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 25 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
2 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.