-
BSC9131RDB
-
QorIQ Qonverge BSC9131 Reference Design Board.
ソフトウェア
2 ソフトウェア・ファイル
-
BSPとデバイスドライバ
QorIQ Qonverge BSC9131 BSP and Patch 1
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The QorIQ® Qonverge BSC9131 reference design board (RDB) application development system enables development of L1, L2 and L3 protocol stacks and applications ported above L3 for wireless base station applications. The reference design board can also be used to evaluate general embedded and industrial applications. The BSC9131 RDB allows for verification of BSC9131 processor device operation and provides a high level of end-to-end system performance characterization.
The highly integrated BSC9131 targets the evolving small cell base station market and combines the e500 Power Architecture CPU and SC3850 StarCore® DSP with MAPLE-B2F baseband acceleration processing elements. Together, they address the need for a high-performance, cost-effective, integrated solution that handles all required processing layers without the need for additional external processing devices.
QorIQ® Qonverge BSC9131 Processor featuring:
QorIQ Qonverge BSC9131 Reference Design Board.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 7 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.