お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The BGA3015 MMIC is a wideband amplifier with internal biasing. It is designed specifically for high linearity CATV line extenders and drop amplifiers over a frequency range of 5 MHz to 1006 MHz. The LNA is housed in a lead free 3-pin SOT89 package.
部品番号: BGA3015, OM7859, OM7863, OM7867.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 7 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供