1.8-600 MHz, 600 W CW, 50 V Lateral N-Channel Broadband RF Power MOSFETs

製品画像を見る

製品詳細

セクションを選択:

Features

  • Unmatched Input and Output Allowing Wide Frequency Range Utilization
  • Device can be used Single-Ended or in a Push-Pull Configuration
  • Qualified Up to a Maximum of 50 VDD Operation
  • Characterized from 30 V to 50 V for Extended Power Range
  • Suitable for Linear Application with Appropriate Biasing
  • Integrated ESD Protection with Greater Negative Gate-Source Voltage Range for Improved Class C Operation
  • Characterized with Series Equivalent Large-Signal Impedance Parameters
  • RoHS Compliant
  • In Tape and Reel. R6 Suffix = 150 Units, 56 mm Tape Width, 13 inch Reel.

部品番号: MRFE6VP5600-434, MRFE6VP5600H, MRFE6VP5600HS.

RF Performance Table

230 MHz Narrowband

Typical Performance: VDD = 50 Volts, IDQ = 100 mA
  • Capable of Handling a Load Mismatch of 65:1 VSWR, @ 50 Vdc, 230 MHz, at all Phase Angles, Designed for Enhanced Ruggedness
    • 600 Watts Pulse Peak Power, 20% Duty Cycle, 100 µsec

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1-5 の 7 設計・ファイル

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??