1880-2025 MHz, 24 W Avg., 28 V Single W-CDMA Lateral N-Channel RF Power MOSFETs

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

RF Performance Table

2025 MHz

Typical Doherty Single-Carrier W-CDMA Performance: VDD = 28 Volts, IDQA = 500 mA, VGSB = 1.2 Vdc, Pout = 24 Watts Avg., IQ Magnitude Clipping, Channel Bandwidth = 3.84 MHz, Input Signal PAR = 9.9 dB @ 0.01% Probability on CCDF.
  • Capable of Handling 10:1 VSWR, @ 30 Vdc, 1920 MHz, 160 Watts CW Output Power (3 dB Input Overdrive from Rated Pout)
  • Typical Pout @ 3 dB Compression Point 170 Watts

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

サポート

お困りのことは何ですか??