-
DC51JM128
-
DC51JM128 DAUGHTER CARD.
設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
Protel Schematic
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The Flexis® DEMOJM is a cost-effective demonstration board enabling quick MCU evaluation and includes a DEMOJM base board, a red MCF51JM128 daughter card and a green MC9S08JM60 daughter card.
Demonstrate the features of the MC9S08JM60 starting with an on-chip USB device controller and transceiver, then move to MCF51JM128 with an on-chip USB host and dual-role controller.
The DEMOJM Quick Start Guide is designed to get you ready to develop your USB application within minutes. DEMOJM Lab Supplement for the 8-bit Flexis JM60 and DEMOJM Lab Supplement for the 32-bit Flexis JM128 will show you the USB examples included with the complimentary USB-LITE by CMX stack for each device.
DC51JM128 DAUGHTER CARD.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 9 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。