当社のSafeAssure®機能安全プログラムは、車載安全アプリケーションの核となる国際規格に準拠しています。これにより、システム・エンジニアは自信を持って設計を行い、システムレベルのコンプライアンスを効率的に達成できます。このカタログを参照して、SafeAssure製品をご確認ください。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
当社のSafeAssure®機能安全プログラムは、車載安全アプリケーションの核となる国際規格に準拠しています。これにより、システム・エンジニアは自信を持って設計を行い、システムレベルのコンプライアンスを効率的に達成できます。このカタログを参照して、SafeAssure製品をご確認ください。
お客様の開発サイクルを最大限に推進。オートモーティブ製品を対象としたTUV SAARによる認定。
業界の専門家が幅広い実務知識と献身的なサポートを提供。
パートナー・エコシステム内でのコラボレーションにより、戦略と安全性両方の目標達成を支援。
当社のソリューションは、革新的なハードウェア・モニタリング・アーキテクチャによって価値と差別化を提供。
製品 | ターゲット・アプリケーション | 開発プロセス | セーフティ・ハードウェアおよびセーフティ・ソフトウェア | セーフティ・サポート |
---|---|---|---|---|
S32G2 |
|
ISO 26262:2018 | ハードウェア 対象:ASIL D 統合セーフティ・アーキテクチャ:マルチコア遅延型ロックステップ、e2e ECC、クロック/電圧モニタリング、ウォッチドッグ・タイマ、複製ペリフェラル、LBIST/MBIST、FCCU ソフトウェア リアルタイム・ドライバ(AUTOSAR MCAL対応) S32セーフティ・ソフトウェア・フレームワーク (SAF) 構造コア・セルフテスト (SCST) ソフトウェアによるセーフティ (SbSW) セーフティ・ペリフェラル・ドライバ (SPD) |
|
S32K1xx | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL Bアプリケーション。安全機能:フラッシュおよびRAMのECC、ペリフェラル・ダイバーシティ、メモリ保護、および電圧/クロック・モニタリング ソフトウェア コア・セルフテスト、AUTOSAR MCAL、リアルタイム・ドライバ |
||
S32K3xx | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL D/Bアプリケーション。安全機能:フラッシュおよびRAMのECC、障害収集および制御ユニット (FCCU)、ペリフェラル・ダイバーシティ、メモリ保護、および電圧/クロック・モニタリング ソフトウェア セーフティ・ソフトウェア・フレームワーク (SAF)、コア・セルフテスト、セーフティ・ペリフェラル・ドライバ、リアルタイム・ドライバ |
||
MC33771B | ISO 26262 | ハードウェア Asil C |
||
MC33772B | ISO 26262 | ハードウェア Asil C |
||
SJA1105P/Q/R/S | ISO 26262 | ハードウェア 統合セーフティ・アーキテクチャ |
||
FS56 | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL B |
||
FS86 | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL D |
||
FS4500 | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL D ソフトウェア S32 Design Studioのデモ・コードを使用してサンプル・プロジェクトを必要な開発ツールに簡単に移植可能。FS6500-FS4500消費電力カリキュレータ |
||
FS6500 | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL D ソフトウェア S32 Design Studioのデモ・コードを使用してサンプル・プロジェクトを必要な開発ツールに簡単に移植可能。FS6500-FS4500消費電力カリキュレータ |
||
HB2000 | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL D 統合セーフティ・アーキテクチャ: 2つの個別のイネーブル/ディセーブル、I/O耐圧36V、SPIおよびパラレル入力による冗長制御、電圧および温度モニタリング、過電圧保護、短絡保護、フェイルセーフ状態表示、高精度のリアルタイム電流フィードバックなど。 |
||
HB2001 | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL D 統合セーフティ・アーキテクチャ: 2つの個別のイネーブル/ディセーブル、I/O耐圧36V、SPIおよびパラレル入力による冗長制御、電圧および温度モニタリング、過電圧保護、短絡保護、フェイルセーフ状態表示、高精度のリアルタイム電流フィードバックなど。 |
||
S32V | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL B 統合セーフティ・アーキテクチャ: ECC、LBIST/MBIST、複製ペリフェラル、クロック/電圧モニタリング、メモリ保護、FCCU ソフトウェア コア・セルフテスト AUTOSAR MCAL |
||
MPC577xK | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL D 統合セーフティ・アーキテクチャ: マルチコア遅延型ロックステップ、e2e ECC、複製ペリフェラル、LBIST/MBIST、FCCU ソフトウェア AUTOSAR MCAL 構造コア・セルフテスト |
||
MPC574xB-C-D-G | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL B 統合セーフティ・アーキテクチャ: マルチコア、e2e ECC、LBIST/MBIST、クロック/低電圧モニタリング、FCCUなど |
||
MPC5777M | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL D 統合セーフティ・アーキテクチャ: デュアルコア、遅延型ロックステップ、e2e ECC、複製ペリフェラル、LBIST/MBIST、FCCUなど |
||
MPC5744P | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL D 統合セーフティ・アーキテクチャ: デュアルコア、遅延型ロックステップ、e2e ECC、複製ペリフェラル、LBIST/MBIST、FCCUなど ソフトウェア AUTOSAR MCAL |
||
MPC567xK | 品質管理 | ハードウェア 統合セーフティ・アーキテクチャ: デュアルコア、ロックステップまたはデュアル並列処理、複製ペリフェラル、FCCUなど ソフトウェア 命令カバレッジ・メトリックによるe200Zxコア・セルフテスト |
||
MPC564xL | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL D 統合セーフティ・アーキテクチャ: デュアルコア、ロックステップまたはデュアル並列処理、複製ペリフェラル、FCCUなど ソフトウェア 命令カバレッジ・メトリックによるe200Zxコア・セルフテスト |
||
MPC560xP | 品質管理 | ハードウェア シングルコア、SEC/DED ECC、クロック・モニタリング・ユニット、低電圧検出器、FCU ソフトウェア 命令カバレッジ・メトリックによるe200Zxコア・セルフテスト |
||
TJA1101 | ハードウェア Asil A |
|||
MR3003 | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL B |
||
TEF810x | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL B |
||
MPC5777C | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL D、統合セーフティ・アーキテクチャ: デュアルコア、遅延型ロックステップ、e2e ECC、複製ペリフェラル、LBIST/MBIST、FCCUなど ソフトウェア AUTOSAR MCAL |
||
S32R | ISO 26262 | ハードウェア ASIL DまでのSEooC |
||
S12ZVL | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL A 電圧/クロック・モニタリング、ECC付きメモリ、ウィンドウ・ウォッチドッグ ソフトウェア コア・セルフテスト |
||
S12ZVC | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL A 電圧/クロック・モニタリング、ECC付きメモリ、ウィンドウ・ウォッチドッグ ソフトウェア コア・セルフテスト |
||
S12ZVM | 品質管理 | ハードウェア 電圧/クロック・モニタリング ECC付きメモリ ウィンドウ・ウォッチドッグ ソフトウェア コア・セルフテスト |
||
S12ZVMB | 品質管理 | ハードウェア 電圧/クロック・モニタリング ECC付きメモリ ウィンドウ・ウォッチドッグ ソフトウェア コア・セルフテスト |
||
MC33907 | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL D 統合セーフティ・アーキテクチャ: 電圧モニタリングおよびフェイルセーフ・ステート・マシン(ABIST、LBIST)、デュアルコア・ロックステップ・モード用FCCUモニタリング、SPFを対象とした複数ハードウェア診断、LTなど |
||
MC33908 | ISO 26262 | ハードウェア 対象:ASIL D 統合セーフティ・アーキテクチャ: 電圧モニタリングおよびフェイルセーフ・ステート・マシン(ABIST、LBIST)、デュアルコア・ロックステップ・モード用FCCUモニタリング、SPFを対象とした複数ハードウェア診断、LTなど |
||
MC33789 | 品質管理 | ハードウェア 4x PSI5ホスト 保存ブロック |
||
MC33926 | 品質管理 | ハードウェア 出力状態フラグ サーマル・シャットダウン |
||
MMA16xx 、MMA26xx |
品質管理 | ハードウェア DSI2.5セーフティ・バス トリガ型セルフテスト、オーバーダンピングを備えたMEMS |
||
MMA17xx 、MMA27xx |
品質管理 | ハードウェア DSI3.0セーフティ・バス トリガ型セルフテスト、オーバーダンピングを備えたMEMS |
||
MMA51xx 、MMA52xx |
品質管理 | ハードウェア PSI5セーフティ・バス トリガ型セルフテスト、オーバーダンピングを備えたMEMS |
||
MMA65xx 、MMA68xx |
品質管理 | ハードウェア CRC機能付きSPI トリガ型セルフテスト、オーバーダンピングを備えたMEMS |
||
MMA69xx | 品質管理 | ハードウェア CRC機能付きSPI トリガ型セルフテスト、オーバーダンピングを備えたMEMS |
||
FS8500 | ISO 26262 | ハードウェア ASILD |
||
GD3100 | ISO 26262 | ハードウェア ASILD |
||
HB2002 | ISO 26262 | ハードウェア ASILB |
||
PF52 | ISO 26262 | ハードウェア ASILB |
||
PF71 | ISO 26262 | ハードウェア ASILB |
||
PF5020 | ISO 26262 | ハードウェア ASILB |
||
PF8200 | ISO 26262 | ハードウェア ASILB |
||
MC33771/2C | ISO 26262 | ハードウェア ASILC |
||
VR5510 | ISO 26262 | ハードウェア ASILD |
自動車はもはや単なる機械ではありません。機能安全は基本的な要件です。NXPがこの市場に対してどのように向き合っているかをAnamaria Hutuleacが説明します。
安全に関するドキュメントを入手し、機能安全アプリケーションに関する専門的なサポートを受けることができます(NDAのみ)。
車載AIの安全な未来に向けた当社の取り組みについて知り、トレーニング・データの信頼を確立してMLモデルを欠陥なしで実行できるようにする方法を学んでください。
セーフティ・アカデミーに加わった新しいセッションをチェックし、車載および産業用アプリケーションで機能安全準拠を維持する方法について学びましょう。
次の設計に必要なシステム・ベーシス・チップを特定:高度なパワーマネージメントと機能安全モニタリングを組み合わせて、電動化、自律性、コネクティビティの各アプリケーションに対応します。
このホワイトペーパーでは、HVバッテリ電気自動車の機能安全コンセプトについて説明しています。
NXPはISO 26262:2018機能安全開発プロセスについてTÜV- SUDから認定を取得しています。
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。