ソフトウェア
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Multi-camera surround view and sense park assist systems capture and display onscreen the area surrounding the car from a virtual 3D view. The perspective is dynamically moved depending upon the trajectory of the car, providing a 360° view around the car. Advanced parking systems deploy four to five high-dynamic range (HDR) > 1 MP cameras using a cost-effective link such as MIPI-CSI or Gb Ethernet. Our S32V family provide up to four high-performance Arm® Cortex®-A53 cores, advanced graphics and vision accelerators for processing of up to five >1 MP video streams at > 30 fps.
の推奨製品です。:
Surround View
ブロックを選択すると、推奨製品が表示されます。.
セクションを選択:
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 トレーニング