ソフトウェア
3 ソフトウェア・ファイル
-
シミュレーションとモデリング・ツール
モデルベース設計ツールボックス (MBDT)
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
AC誘導機は、そのシンプルさ、信頼性、およびACライン電圧からの直接動作のために人気があります。ACIMは非同期の機械で、機械回転子速度は常に電力線周波数よりも低くなります。
ACIMの動作原理は、ステータからロータへの電圧誘導に基づきます。固定子巻線に3相電源電圧を供給すると、巻線に電流が流れ、固定子回転磁界が発生します。ロータ巻線に誘起された電圧は、ロータ電流とロータ磁界を生み出します。2つの磁場間の相互作用は、ローターを回転させるために必要な機械的トルクを生み出します。
の推奨製品です。:
交流誘導
ブロックを選択すると、推奨製品が表示されます。.
BLDCおよびPMSMモーター制御向けの産業グレードの三相ゲート・プリドライバ、MC34937の優れた性能をご覧ください。MC34937は、12V、24V、および36Vのモーター制御アプリケーションをサポートし、一般的なマイクロコントローラおよびDSPと容易に接続することができます。
リファレンスデザイン
3相交流誘導モータ(ACIM)制御のリファレンスデザインはVシリーズMCUをベースとしており、3相センサレスACIM制御ソリューションの例を提供します。
三相交流誘導
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
4 トレーニング