サーモスタット

ブロック図

サーモスタット

Thermostat BD

対応製品

センサ

I3C/I²Cデジタル温度センサ

ワイヤレス・コネクティビティ

Wi-Fi®+Bluetooth®+802.15.4

RFID

コネクテッドNFCタグ

プロセッサ&マイクロコントローラ

i.MX RTクロスオーバーMCU

セキュリティ&認証

認証

アナログとミックスド・シグナル

リアルタイム・クロック

特長

  • 最も高性能なArm Cortex-M7
  • 3020 CoreMark/1284 DMIPS @ 600 MHz
  • 1 MBのオンチップSRAM - 最大512 KBをTCM(密結合メモリ)として構成可能
  • 低レイテンシのリアルタイム応答:最短20 ns
  • 内蔵DC-DCコンバータによる、業界で最も低い動的電力
  • 24 MHzでの低消費電力動作モード
  • Wi-Fi
    • 802.11 a/b/g/nをサポート
    • デュアルバンド:2.4 GHzおよび5 GHz
    • シングル・ストリーム802.11n、20 MHzチャネルおよび40 MHzチャネル
    • 最大MCS7のデータ・レート (150 Mbps)
    • 位置測定向け802.11mcをサポート
    • セキュリティ:WPA/WPA2混合モードおよびWPA3セキュリティ規格をサポート
  • Bluetooth
    • Bluetooth 5.2の機能
    • 方向検知 - 接続指向の到来角度 (AoA)
    • PCMオーディオ・インターフェース
    • セキュリティ:AES

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

9 ドキュメント

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??