お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
レーダーは自動車向けADASテクノロジの中核であり、路上での安全性を高め、運転者の利便性を高めるために役立ちます。NXPは、MMIC、プロセッサ、SoCを含む、統合性、安全性、セキュリティに優れた製品ファミリの広範なポートフォリオを提供しています。この製品ファミリを利用して、厳しさを増すセーフティ要件に対応し、レベル2+以上の自動運転を実現できます。
システム設計者が必要としているのは、拡張性、効率性、統合性に優れ、次世代レーダー・ソリューションに最適なコンピューティングの俊敏性と省電力性のバランスを実現したプロセッシング・プラットフォームを含むポートフォリオです。NXPが提供する製品は完全に統合された77 GHz RFCMOSトランシーバ、高性能プロセッサ、小型フォーム・ファクタのワンチップSoCで構成されており、コーナー・レーダーから長距離レーダー、4Dイメージング・レーダーまで、幅広い用途に対応できます。PMIC製品、CAN製品、イーサネット製品、FlexRay製品などを含むNXPの包括的なソリューションと組み合わせることで、次世代セーフティの要件や用途に対応する拡張性に優れたソリューションを開発するための開発期間を短縮できます。
の推奨製品です。:
レーダー・システム
ブロックを選択すると、推奨製品が表示されます。.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 10 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
5 トレーニング