ソフトウェア
2 ソフトウェア・ファイル
-
シミュレーションとモデリング・ツール
モデルベース設計ツールボックス (MBDT)
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
永久磁石同期モータ (PMSM) は一般的に、高性能および高効率のモータ駆動に使用されます。高性能モータ制御は、モータの全速度範囲にわたって滑らかで正確な回転を行うことが特徴です。NXPは、PMSMを統合したモータ制御装置の迅速な設計をサポートする包括的な開発エコシステムを提供します。
の推奨製品です。:
三相PMSM
ブロックを選択すると、推奨製品が表示されます。.
リファレンス・デザイン
このデザインは、IGBT/SiC MOSFETデバイス向けGD3160ゲート・ドライバを6個搭載した三相インバーターです。
RDGD3160I3PH5EVB
リファレンス・デザイン
このデザインは、1つのi.MX RT1050で最大4つの異なるモータを制御しながら、コネクティビティとHMIインターフェースを管理する方法を示しています。
QUAD-MOTOR-CONTROL-DEV-PLATFORM
リファレンス・デザイン
三相センサ・ポジションおよびセンサレス速度PMSMモータ制御のソリューションを実現する包括的なボード・セットを提供します。
PERMANENT-MAGNET-MOTOR
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 12 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
6 トレーニング