ソフトウェア
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
呼吸器ケアは、AARCによると、最適な心肺機能と健康の促進を含みます。呼吸療法士は、呼吸を改善するために、患者に酸素を投与し、人工呼吸器または呼吸器を使用し、肺に薬を投与します。
NXPは、呼吸器ケアに使用される医療機器やソリューションのセンシングと精度を提供することができるKinetisやi.MX RTクロスオーバーMCUファミリーなどのセンサやマイクロコントローラの幅広いポートフォリオを提供しています。
の推奨製品です。:
人工呼吸器
ブロックを選択すると、推奨製品が表示されます。.
セクションを選択:
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。