IoT時代の
スマート・シティ

世界で多くの都市が、都市生活をよりシンプル、安全かつ健康的なものにすることを目指しています。NXP® はスマート・シティを実現するため、スケーラブルなIoTとセキュリティ技術の提供に注力しています。

NXPの取り組み

NXPは米運輸省が実施する 「スマート・シティ・チャレンジ」のパートナー企業です。「スマート・シティ・チャレンジ」は、先進的なデータやインテリジェント交通技術によりエネルギー消費の低減や渋滞の軽減を実現するアイデアを、米国の中規模都市から募るコンテストです。NXPは以下の項目について貢献しています。

  • 車車間/路車間(V2X)通信技術
  • 自動車両認識と道路安全システムのためのセキュアでプライベートな長距離RFIDタグ
  • 交通機関へのセキュアな入場、アクセス管理、小売、その他の公共サービスを可能にするスマートカードIC

NXP、米運輸省「スマート・シティ・チャレンジ」に協力

明日のスマート・シティ実現のために重要なのは、今日のセキュアな技術革新です。

国連の予測によれば、2050年までに世界の人口の約70パーセントが都市環境で生活するようになり、そのすべての人に対し、安定し、持続可能な公共サービスと安全を提供することが求められます。スマート・シティはこの現実に対応しなければなりません。NXPの技術はすでに、スマート・シティ・アーキテクチャの主要な領域で、都市生活をより容易に、よりよく、より安全にするセキュアなコネクテッド・ソリューションを実現する道を切り拓いています。

スマート・モビリティ

業界をリードするNXPの公共交通とセキュアなコネクテッド・カー向けソリューションにより、都市でのナビゲーションが容易になります。

デモを見る
詳細

モバイル決済

NXPのソリューションは、銀行カードからパーキング・メーターに至るまで、迅速でセキュアなモバイル決済を可能にします。

詳細

スマートホーム

NXPの強力な製品ラインナップにより、より便利でセキュアなコネクテッド・ホームが実現します。

詳細

スマート・ライフ

ゲーム機からウェアラブル、最先端の医療技術に至るまで、NXPはデバイスの接続をサポートし、人々の生活を向上します。

ビデオを見る
詳細

スマート・ビルディング

NXPはセキュリティと安全への注力により、環境、長寿命、エネルギー効率要件に対応したスマート・ビルディングを実現します。

ケーススタディ
詳細

スマート・エネルギー

NXPのソリューションは各種家電製品から電力網に至るまでの広範な分野で世界の都市と住宅をよりグリーンにするため、持続可能なエネルギー管理をサポートしています。

詳細

スマート・ガバナンス

NXPはテスト済みでセキュアなID認証ソリューションを提供し、電子政府サービスで信頼されているリーダー企業です。

詳細

NXPの提携パートナー

スマート・シティは一企業によって実現できるものではありません。各都市のさまざまなニーズに対応するため、各種ノウハウを持つ複数のパートナーの協力が重要になります。NXPのパートナーを紹介します。

スマート・シティを実現するNXPソリューション。スマート・シティをビジョンから現実のものにするNXPとのパートナーシップに関心がございましたら、ぜひお問い合わせください。