24-bit Dual-Core Symphony® DSP

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品詳細

ブロック図

2243_DSP56724_5_BD

 2243_DSP56724_5_BD

Features

  • Dual DSP56300 cores for high performance – 250 MHz per core for 500 MIPS performance at a consumer temperature range
  • 112K x 24-bit words RAM
  • Asynchronous Sample Rate Converter (ASRC) to allow multiple data rates in a system
  • Integrated S/PDIF transceiver to reduce system cost and complexity
  • Enhanced Serial Audio Interface (ESAI) – 4 modules to allow multiple sources
  • Dual Serial Host Interfaces (SHI) that support SPI or I²C protocols which provides high speed communication between multiple the DSP and other integrated circuits in the system
  • Dual triple timer modules for a flexible, programmable timer system
  • Dual Hardware Watchdog Timers (WDT) to allow for recovery from runaway code
  • 80LQFP package
  • This product is included in NXP®.s product longevity program, with assured supply for a minimum of 10 years after launch

部品番号: DSPB56725AF, DSPB56725CAF.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 9 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

1 ハードウェア提供

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??