NXP、ARM® Cortex®-A72ベースで業界最小の消費電力を実現したクアッドコア・プロセッサを発表

NXP、ARM® Cortex®-A72ベースで業界最小の消費電力を実現したクアッドコア・プロセッサを発表

NXPセミコンダクターズはQorIQプロセッサ・ファミリに、ARM Cortex-A72ベースで業界最小の消費電力を実現したクアッドコア・プロセッサ「LS1046A」を追加しました。LS1046Aは極めて高い電力効率で、QorIQラインナップの特徴的なスケーラビリティとコンパチビリティを拡張します。

こうした特長は産業機器、エンタープライズ・ルータ/スイッチング、CPE/vCPE市場で非常に大きなメリットを提供します。製品ファミリ間でのソフトウェアおよびピン互換により、ネットワーク機器メーカーは既存製品の性能を簡単にアップグレードできることから、今日の新しいバーチャル・ネットワークのニーズの急速な変化に対応できます。

家庭やスモール・オフィスへのデータ・トラフィックが急増する中で、10GbEポートを2個備え、卓越したCPU性能とパケット性能を7Wの低消費電力で実現するLS1046Aは、CPE/vCPE市場に最適な選択肢を提供します。QorIQ LS1046Aは最大2GHzのパケット処理アクセラレーション機能を搭載しており、エンタープライズ・ルータ/スイッチ、仮想CPE(vCPE)、ネットワーク・アタッチド・ストレージ製品、サービス・プロバイダ・ゲートウェイなどの高性能ネットワーク、ストレージ、セキュリティ、産業アプリケーションにも最適です。

前世代のQorIQ LS1シリーズ・プロセッサに対し4倍の性能を提供するQorIQ LS1046Aは、23mm x 23mmのパッケージに封止されており、NXPのQorIQ LS1023A、LS1043A、LS1088A SoCとピン互換です。これにより、デュアルCortex-A53コアからクアッドCortex-A72コア・プロセッサに至るまでの64ビットARMプロセッサ間の性能のスケーリングが容易になります。ハードウェアおよびソフトウェアが互換なため、既存のコードと設計エレメントの再利用が容易で、開発コストの低減と製品開発期間の短縮を可能にします。

QorIQ LS1046Aは32,000 CoreMarks®を超える性能を提供し、10GBイーサネット、PCIe Gen. 3、SATA 3.0、USB 3.0、QSPIインターフェースを統合しています。

主な特長

  • 4個のARM Cortex-A72コア
  • 2MBのL2キャッシュ
  • パケット処理アクセラレーション機能
  • 統合セキュリティ・エンジン
  • ARM TrustZone®とNXP QorIQトラスト・アーキテクチャ
  • 豊富なコネクティビティ
    • 10Gbitイーサネット・コントローラ 2個
    • 2.5Gbitイーサネット・コントローラ 1個
    • 1Gbitイーサネット・コントローラ 4個
    • PCIe® 3.0コントローラ 3個(x4、x2、x1)
    • PHY内蔵USB 3.0 3個
    • SATA 3.0コントローラ
    • クアッドSPI
    • ハードウェアベースの仮想化をサポート

供給
QorIQ LS1046Aは2016年第3四半期に提供が開始される予定です。

NXPセミコンダクターズについて
NXPセミコンダクターズは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で4万5,000名の従業員が活動しています。2015年の売上高は61億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/ja/(日本語)をご覧ください。

NXPセミコンダクターズジャパンはNXPセミコンダクターズが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RFおよびスタンダード製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。ARMならびにCortexはARM Ltd.またはEU/その他の地域における子会社の商標、または登録商標です。© 2016 NXP B.V.

リリース日

2016年4月4日

お問い合わせ

伊藤 利恵
Tel: 050-3823-7030
rie.ito@nxp.com