NXP、ホーム・オートメーション向けHomeKit対応のKinetisソフトウェアを発表

NXP、ホーム・オートメーション向けHomeKit対応のKinetisソフトウェアを発表

Kinetis MCUにより、HomeKitアクセサリ向けに高効率プロセッシング、先進のセキュリティ、Bluetooth® Smartコネクティビティ機能を提供

NXPセミコンダクターズはアップルのHomeKit™技術を使用したホーム・オートメーション・アプリケーションをサポートする、Kinetisマイクロコントローラ(MCU)用ソフトウェア開発キット(SDK)を発表しました。NXPのKinetis製品が提供する優れた性能と先進的なBluetooth® Smartコネクティビティ機能により、幅広いHomeKit対応製品の開発が可能になります。

HomeKitは複数のアクセサリのシームレスな接続を可能にするiOSのフレームワークで、ユーザーにとって自宅の管理がより便利になります。共通プロトコルによって、複数のアクセサリの容易でセキュアな協調動作が可能になるほか、Siriを使った簡単なアクセサリ管理や制御もできるようになります。HomeKitはエンド・ツー・エンド暗号化機能によりセキュリティが確保されており、iPhone、iPad、iPod touchとHomeKit対応アクセサリのセキュアな接続が可能になります。

NXPのHomeKitソフトウェアはK11、K22、K24、K26などのKinetis KシリーズMCU上で動作し、Bluetooth Smart機能はワイヤレスMCUのKinetis KW40ZやKW30Zで動作します。ARM® Cortex®-M4コアをベースとするKinetis KシリーズMCUは、極めて高い性能に加えて、HomeKitの暗号仕様を満足する処理エンジンを搭載しています。また、多くのKinetis MCUは暗号鍵保存、ソフトウェア/システム保護、ハードウェア乱数発生器(RNG)、タンパ検出機能などの先進的セキュリティ機能も内蔵しています。

NXPのマイクロコントローラ担当ディレクターのEmmanuel Sambuisは「ホーム・オートメーション市場は成長を遂げており、消費者は保有する機器が確実かつ安全にネットワークに接続できることを求めています」と述べ、さらに「定評のあるNXPのKinetis MCU ファミリが今回HomeKitをサポートすることになったことから、セキュアなIoTを実現する多様なホーム・オートメーション製品の迅速で効率的な設計が可能になりました」と語りました。

NXPのKinetisをベースとした初のHomeKit対応製品であるAllegion®のSchlage Sense™ Smart Deadboltは、Apple Storeなどですでに販売が開始されています。SchlageのソリューションはHomeKitに対応し、Kinetis K11 MCUの高い性能とセキュリティ機能を活用しています。ユーザーはiPhone、iPad、iPod touchを使って自宅のドア・ロックの管理が可能になります。また、Schlage Sense™ソリューションでは、ユーザー自身で複数のアクセス・コードの管理や保存を行ったり、複数ユーザーで電子アクセスを共有することも可能です。

供給とサポート
HomeKitをサポートするNXPのSDKはすでに提供が開始されています。SDKで提供されるロイヤリティ・フリーのBluetooth Smartホスト・スタックは、Bluetooth Smart 4.1仕様完全準拠で20のGATTプロファイルをサポートします。さらに、NXPはハードウェアとソフトウェアの開発、システムの統合とカスタム化を行う、有償のプロフェッショナル・サービスも提供します。HomeKitソフトウェアの価格などの詳細はmike.toh@nxp.comにお問い合わせください。

NXPセミコンダクターズについて
NXPセミコンダクターズは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で4万5,000名の従業員が活動しています。2015年の売上高は61億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/ja/(日本語)をご覧ください。

NXPセミコンダクターズジャパンはNXPセミコンダクターズが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RFおよびスタンダード製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴ、KinetisはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。ARMならびにCortexはARM Ltd.またはEU/その他の地域における子会社の商標、または登録商標です。© 2016 NXP B.V.

リリース日

2016年4月4日

お問い合わせ

伊藤 利恵
Tel: 050-3823-7030
rie.ito@nxp.com