NXPのi.MX 7シリーズ、OrCam社の革新的ウェアラブル・パーソナル・アシスタントに採用

NXPのi.MX 7シリーズ、OrCam社の革新的ウェアラブル・パーソナル・アシスタントに採用

NXP i.MX 7シリーズ、AI機能搭載ウェアラブル機器のセキュアな高効率プロセッシングを実現

NXPセミコンダクターズは、i.MX 7シリーズ・アプリケーション・プロセッサがOrCam社の革新的ウェアラブル・パーソナル・アシスタント製品に採用されたと発表しました。

CES 2016で発表されたOrCam-MyMeは、AI機能搭載ウェアラブル機器向けのオープン開発プラットフォームで、ビジュアル/オーディオ信号の連続プロセッシングにより、コンテキスト・ベース・アプリケーションを可能にする「拡張アテンション(augmented attention)」機能を創出します。OrCam-MyMe はリアルタイム人物プロファイリング、飲食/フィットネス活動トラッキング、表情モニタリング、包括的な生活習慣データ記録などのアプリケーションの開発を可能にし、ユーザーの「パーソナル・アシスタント」として機能します。これにより、人々の健康状態の向上を実現します。

i.MX 7シリーズ・プロセッサの卓越した性能と高い電力効率は、ウェアラブル・コンピューティング機器とIoT最終製品アプリケーションの技術革新、セキュリティ、長バッテリ駆動時間を可能にします。OrCam社はこうした特長を評価し、新しい革新的なウェアラブル・パーソナル・アシスタント・デバイスMyMeにi.MX 7Dualプロセッサを採用しました。

OrCam社の共同創設者のShashua教授は「i.MX 7Dualプロセッサは、ディープ・ラーニング(深層学習)プロセッシング用のARM® Cortex®-A7コアと、オーディオ・プロセッシング用のCortex®-M4コアによるヘテロジニアス・マルチコア・アーキテクチャを提供し、小フォーム・ファクタで最も電力効率の高いウェアラブル機器の実現を可能にします」と述べ、さらに「私たちは以前、i.MXプロセッサ製品ラインナップを採用した実績があり、今回の製品開発でのi.MX 7Dualプロセッサの採用は容易な決定でした」と語りました。

NXP Israelの共同ゼネラル・マネージャー兼セールス/マーケティング担当ディレクターのShmuel Barkanは「OrCam社と協力して革新的で画期的な製品を市場に投入したことを誇りに思います」と述べ、さらに「OrCam-MyMeは消費者によりよい経験をもたらす新しいアプリケーションの開発を可能にする、新セグメントのウェアラブル製品です」と語りました。

NXPのi.MX 7シリーズは、広く採用され、定評のあるi.MXプラットフォームの最新世代の高効率、フル機能アプリケーション・プロセッサです。Cortex-A7とCortex-M4コアをベースしたi.MX 7シリーズの最大動作周波数はCortex-A7が1GHz、Cortex-M4が200MHzです。Cortex-A7とCortex-M4はそれぞれ100μW/MHzと70μW/MHzのコア効率レベルを実現しています。さらに、新しい低消費電力状態維持(LPSR)モードにより、電力効率を大幅に向上しています。詳細はこちらをご覧ください。

NXPセミコンダクターズについて
NXPセミコンダクターズは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で4万5,000名の従業員が活動しています。2015年の売上高は61億米ドルでした。詳細はWebサイト(日本語)をご覧ください。

NXPセミコンダクターズジャパンはNXPセミコンダクターズが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RFおよびスタンダード製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。ARMならびにCortexはARM Ltd.またはEU/その他の地域における子会社の商標、または登録商標です。© 2016 NXP B.V.

リリース日

2016年4月11日

お問い合わせ

伊藤 利恵
Tel: 050-3823-7030
rie.ito@nxp.com