NXP、APEC 2016でマルチ・スタンダード準拠充電リファレンス・プラットフォームとアダプタを発表

NXP、APEC 2016でマルチ・スタンダード準拠充電リファレンス・プラットフォームとアダプタを発表

家庭や車内で便利な高速充電を実現

ハイライト

  • 業界初の15W WPC Qiと5W PMA標準準拠ワイヤレス充電プラットフォームを発表
  • 市場での車内ワイヤレス充電の普及促進のため、LG R&Dと提携
  • モバイル、コンピューティング市場向けに構成可能なACDC高速充電アダプタを投入
NXPセミコンダクターズは15W WPC Qiと5W PMA標準を同時にサポートする業界初の15Wマルチ・スタンダード準拠ワイヤレス充電ソリューションを発表し、ワイヤレス充電製品ラインナップをさらに拡充しました。さらにNXPは、スマートな高速充電を可能にする新しい高効率マルチ・スタンダード準拠Type-C充電アダプタを発表しました。

バッテリを常時使える状態にすることに対するモバイル機器ユーザーの関心はますます高まっています。NXPの充電製品は携帯電話、タブレット、ウェアラブル、医療機器、電動工具、POS(販売時点情報)機器などのさまざまなモバイル・デバイスの柔軟性と使いやすさを向上するとともに、より高速で便利な充電を可能にします。

NXPは新しいリファレンス・デザインとアダプタを、3月20日から24日にかけて米国カリフォルニア州ロングビーチで開催されたApplied Power Electronics Conference(APEC)2016に出展しました。

15Wマルチ・スタンダード準拠ワイヤレス充電ソリューション
NXPの15Wワイヤレス充電ソリューションは、既存のワイヤレス充電方式に比べ3倍の電力を供給でき、大型機器については充電効率の向上を、小型機器については充電の高速化を可能にします。

NXPの15W製品ラインナップは、コンシューマ機器にすぐに採用可能な事前認証済みの包括的送受信ソリューションを提供します。さらに、モジュール式ファームウェアと先進APIにより、より複雑な用途に対して新機能の容易な追加が可能になります。例えば、NFCやCAN通信機能、拡張温度範囲、電源寿命保証などを提供する車載トランスミッタ市場向けソリューションがすでに利用できるようになっています。こうした中で、複数の自動車メーカーが2017年ハイエンド・モデルへの採用を進めており、今後、ワイヤレス充電の普及がさらに加速されるとみられています。

LG社先進R&Dリサーチ・フェローであるJeongyko Seo氏は「私たちは車内ワイヤレス充電の広範な普及が進展すると予測しています。NXPのMWCT1x1xが提供するマルチ・スタンダード準拠ソリューションは、ワイヤレス充電の迅速な普及を可能にします。また、複数の業界標準に対応した設計を行う際につきまとう不確定要素を解消します」と述べ、さらに「私たちは便利なワイヤレス充電機能をドライバーの皆様に提供するため、業界をリードするNXPなどの企業と提携できることを大変嬉しく思います」と語りました。

NXPの新しい15Wワイヤレス充電ソリューションはすでに供給が開始されています。詳細はNXPのセールス担当にお問い合わせください。または、こちらをご覧ください。

ACDC高速充電アダプタ
NXPのマルチ・スタンダード準拠高効率Type-C充電アダプタ製品ラインナップはTEA190x、TEA1936、TEA1993で構成されています。NXPの新しいACDC高速充電アダプタはモバイル、コンピューティング市場向けで、クラス最高の安全性と電力密度を特長としています。USB-PD、Qualcomm® Quickcharge™ 2.0/3.0、直接充電プロトコルなどのマルチ・プロトコルをサポートしているほか、クラス最高の電力効率とデジタル機能の統合により、サイズの低減と12W/立方インチ超の電力密度(25W/2立方インチ)を実現します。また、ハードウェアに集積された広範な保護機能により、起こりうるさまざまな不良モードへの対応を可能にします。

高速充電プラットフォームはサンプル供給が開始されています。詳細はhttp://www.nxp.com/ja/をご覧ください。

NXPセミコンダクターズについて
NXPセミコンダクターズは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で4万5,000名の従業員が活動しています。2015年の売上高は61億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/ja/(日本語)をご覧ください。

NXPセミコンダクターズジャパンはNXPセミコンダクターズが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RFおよびスタンダード製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。
© 2016 NXP B.V.

リリース日

2016年4月12日

お問い合わせ

伊藤 利恵
Tel: 050-3823-7030
rie.ito@nxp.com