NXP、電子戦と通信システムに最適な広い帯域幅、高い出力と堅牢性を提供するGaNトランジスタを発表

NXP、電子戦と通信システムに最適な広い帯域幅、高い出力と堅牢性を提供するGaNトランジスタを発表

6つの新しいトランジスタ、性能の向上とサイズ、重量、消費電力の低減を求めるニーズに対応

NXPセミコンダクターズN.V.は、電子戦と戦場無線通信アプリケーションに最適な広帯域窒化ガリウム(GaN)RFパワー・トランジスタの製品ラインナップを拡充したと発表しました。新製品はドライバ・アンプや最終段アンプなど6製品で構成されており、全体で1~3,000MHzもの広い周波数帯をカバーします。

新GaN on SiCトランジスタは広い周波数帯域にわたって高い電力密度、堅牢性とともに、非常にフラットな応答特性を提供します。すべて、動作周波数範囲の最適化を実現する入力マッチングが行われており、20:1超のインピーダンス・ミスマッチ(VSWR)に対応できるほか、3dBのオーバードライブでも性能の劣化を引き起こしません。また、NXPの長期製品供給プログラムが適用されます。

新しいトランジスタはHFからSバンドまでの広い周波数帯域をカバーし、事実上、無線または電子システムの低周波セクションで使用するすべての周波数に対応しています。これにより、特定のRF出力レベルのアンプ設計に必要なRFパワー・トランジスタの数を低減でき、アンプの小型化とBOMコストの節減が可能になります。

新トランジスタの特長:

  • MMRF5011N(28V) / MMRF5013N(50V):動作範囲は1~3,000MHz、最大RF出力は12W CW、ゲインは15 dB、効率は60パーセントで、OM-270-8オーバーモールド・プラスチック・パッケージを採用。
  • MMRF5015NR5:動作範囲は1~2,700MHz、最大RF出力は125W CW、ゲインは16dB、効率は64パーセントで、OM-270-2オーバーモールド・プラスチック・パッケージを採用。
  • MMRF5019N:動作範囲は1~3,000MHz、最大RF出力は25W CW、ゲインは18dB、効率は40パーセントで、OM-270-8オーバーモールド・プラスチック・パッケージを採用。
  • MMRF5021H:動作範囲は1~2,700MHz、最大RF出力は250W CW、ゲインは16dB、効率は58パーセントで、NI-780H-4Lエア・キャビティ・セラミック・パッケージを採用。
  • MMRF5023N:動作範囲は1~2,700MHz、最大RF出力は63W CW、ゲインは16dB、効率は60パーセントで、OM-270-2オーバーモールド・プラスチック・パッケージを採用。
NXPセミコンダクターズ N.V.の上級副社長兼RFパワー・ビジネス・ユニット・ゼネラル・マネージャーのPaul Hartは「私たちのお客様は、デバイス・レベルでも軍用システムのサイズ、重量、消費電力の低減を求めています」と述べ、さらに「NXPの新しいGaNトランジスタはこうした要求に対応しており、高い堅牢性、動作周波数帯域、効率を実現します」と語りました。

NXPのRFパワー・トランジスタ製品ラインナップに新たに加わった新トランジスタは、HF、VHF、UHFで動作する防衛システム、Lバンド・レーダー、IFFトランスポンダ、アビオニクス・システムに最適です。GaNデバイスに加え、NXPは40種類を超えるLDMOSトランジスタを提供しており、最大1,500WのRF出力と1~3,000MHzの周波数帯をカバーしています。

供給
NXPは5月23日から26日まで米国サンフランシスコで開催されたInternational Microwave Symposium(IMS 2016、ブース番号:1839)に新しいGaNトランジスタを出展しました。

6つの新しいGaNトランジスタはサンプル供給中または量産中です。30~2600MHzの周波数範囲内で連続波動作をサポートするアプリケーション回路も用意しています。価格や詳細については、NXPの営業所または正規販売代理店にお問い合わせください。

詳細はこちらをご覧ください。

NXPセミコンダクターズについて
NXPセミコンダクターズは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で4万5,000名の従業員が活動しています。2015年の売上高は61億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/ja/(日本語)をご覧ください。

NXPセミコンダクターズジャパンはNXPセミコンダクターズが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RFおよびスタンダード製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。All rights reserved. © 2016 NXP B.V.

新トランジスタにはNXPの長期製品供給プログラムが適用されます。条件と対象製品リストは、こちらをご覧ください。

リリース日

2016年6月6日

お問い合わせ

伊藤 利恵
Tel: 050-3823-7030
rie.ito@nxp.com