NXP、プラグ&プレイ型NFC製品ラインナップを拡充:新コントローラとArduinoアドオン・ボードを発表

    NXP、プラグ&プレイ型NFC製品ラインナップを拡充:新コントローラとArduinoアドオン・ボードを発表

    NXPセミコンダクターズN.V.はプラグ&プレイ型NFC(近距離通信)ソリューションの製品ラインナップを拡充し、Arduino™アドオン・ボードのほか、統合されたファームウェアとNCIインターフェースを内蔵した高性能NFCコントローラのPN7150を発表しました。今回追加された製品ラインナップは、コンシューマ電子機器、特にOSベース・システムへのNFC技術の迅速かつ容易な組み込みを可能にします。

    開発体験を向上
    先進的なマイクロコントローラ製品ラインナップを構成するPN71xxファミリに、各種のアドオン・ボードとソフトウェア・サンプルのほか、Kinetis、LPCXpresso、i.MX、QorIQなどに、Arduinoスタッカブル・ヘッダを備えた開発プラットフォームが加わり、NFCの迅速な拡張とプロトタイピングが可能になりました。

    NXPセミコンダクターズN.V.のインフラストラクチャ&コンシューマ担当ゼネラル・マネージャーのPaul Hubmerは、「私たちの製品はNFCアプリケーションの開発を最も容易にし、私たちのビジョンを実現するとともに、あらゆる場所でNFC体験を可能にします」と述べ、さらに「今日、NFC技術はKinetis、i.MX、UDOO Neo®、QorIQなどの開発プラットフォームと簡単に組み合わせることができ、新しい分野でのNFC技術の導入を可能にします」と語りました。

    市場ニーズに応える新しいNFCコントローラ
    組み込みファームウェアに加えて、Linux®、Android™、WinIoTドライバと一連のソフトウェア・サンプルを搭載したPN7150は、NFC機能をOSベースのシステムにNCIインターフェースを通じて容易に統合することができます。新NFCコントローラは、ホーム・ネットワーク・ゲートウェイやルータ、セットトップ・ボックス、テレビ、オーディオ機器、医療機器などのアプリケーションに最適です。

    Grid Connectのバイス・プレジデントのAdam Justice氏は、「NXPの強力なNFCコントローラ製品ラインナップにより、コンシューマ機器へのNFC技術の容易な統合が可能になるとともに、こうしたコンシューマ機器がよりスマートに、さらに直観的で使いやすいものになります」と述べ、さらに「例えば、PN7150を私たちの最新型ホーム・ゲートウェイに採用すると、消費者は自宅にスマート・ホーム・デバイスを一度のタップで設定できるようになります。さらに、トラブルシューティングやファームウェア更新などのメンテナンス作業を、クラウドを利用することで自動化できることから、私たちのサポートのための労力が軽減され、時間とコストの節約が可能になります」と語りました。

    PN71xxファミリの各デバイスは、プリインストールした認証済みNFCソフトウェア・スタックとともに、NFCフロントエンド一式と先進的な32ビット・マイクロコントローラを統合しています。PN7150はNXPのプラグ&プレイ型NFCソリューション・ラインナップに新たに加わった製品です。2015年に初めて発表された、基板サイズを最適化し、BGAパッケージに封止したPN7120と比較して、PN7150は出力を2倍に引き上げるとともに、アセンブリしやすいHVQFN40パッケージを採用しており、最新の市場ニーズに応えています。NXPのコネクテッドNTAG I2C plusとの組み合わせにより、PN71xx ICはBluetooth®やWi-Fi®、ZigBee®とのペアリングで使用でき、ホーム・オートメーション・アプリケーションに簡単に組み込むことができます。

    PN71xxファミリはシンプルなNFCタグ・オペレーションを凌駕するNFCプロジェクトを容易に実現し、カード・エミュレーション、カード・リーダ、ピア・ツー・ピア機能などのあらゆるNFCモードの可能性をフルに活用できます。

    PN71xx NFCコントローラの主な特長:

    • アプリケーション・ホスト接続用に標準NFCインターフェース(NCI 1.0)を備え、NFCフォーラム規格とフル互換
    • Linux、Android、WinIoTドライバにサポートされた、OSベース・システムのアプリケーションへのNFCのシームレスな統合が可能
    • Arduino互換ボード、Raspberry Pi®、BeagleBone® Black向けの3種類の開発キットを通じ、多くのプラットフォームでプラグ&プレイ型のNFCオペレーションが可能
    • ペアリング、パーソナライゼーション、拡張ユーザー・インターフェース、メンテナンスなどの容易なセットアップにより、すべてのNFC標準モードと代表的なNFCの用途に対応
    供給
    PN7120と新しいPN7150高性能NFCコントローラはサンプル、互換の開発キットを提供中です。
    詳細はそれぞれ下記ページをご覧ください。
    PN7150
    PN7120

    NXPセミコンダクターズについて
    NXPセミコンダクターズは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で4万5,000名の従業員が活動しています。2015年の売上高は61億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/ja/(日本語)をご覧ください。

    NXPセミコンダクターズジャパンはNXPセミコンダクターズが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RFおよびスタンダード製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

    NXP、NXPロゴ、Kinetis、QorIQはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。All rights reserved. © 2016 NXP B.V.

    リリース日

    2016年7月5日

    お問い合わせ

    伊藤 利恵
    Tel: 050-3823-7030
    rie.ito@nxp.com