HELLA、NXP技術の採用により、レーダー・ベース運転支援システムの製品ラインナップを拡充

HELLA、NXP技術の採用により、レーダー・ベース運転支援システムの製品ラインナップを拡充

HELLAの新77GHz レーダー・センサ、NXPの先進RFCMOSシステム・チップを採用し、統合のために革新的で多様なオプションを提供。HELLAのレーダー・センサは2018年央に提供開始予定

HELLAは、NXPセミコンダクターズN.V.の高度に革新的なRFCMOSレーダー・システム・チップをベースとし、77GHz技術で新たなベンチマークとなるCompactRadarセンサを発表しました。堅牢性と耐候性に優れたレーダー・ベース・システムは、クルマの広範な安全/快適機能を実現する上で重要なカギとなる技術として、実用化に拍車がかかっています。また、レーダー技術はクルマによる信頼性の高い周囲環境検知を可能にすることから、自動運転車での普及が進んでいます。HELLAのCompactRadar製品ファミリは、2018年央に市場に投入される予定です。

RFCMOSプロセス技術をベースとするNXPの77GHzレーダー・システム・チップは、HELLAのCompactRadarセンサのコアとなる技術で、画期的な性能とコンパクトなフォームファクタを提供します。革新的なシステム・アーキテクチャと非常に高度な統合レベルにより、HELLAのCompactRadarセンサは、ほぼマッチ箱と同等のサイズに封止されています。さらに、同センサは性能が非常に高く、車内と車外向けに統合推進のための新しいオプションを多数提供します。その具体的な例となるのが、ジェスチャ認識、車外の周囲360度全方位認識などです。360度全方位認識技術は自動パーキングに不可欠です。標準的な超音波センサに比べ、CompactRadarセンサは視野が広く、到達範囲と解像度も向上します。

HELLAのエグゼクティブ・ボード・メンバーで、エレクトロニクス事業部門を担当するChristian Amsel博士は「HELLAは数十年にわたって蓄積したノウハウによりナローバンドの24GHzレーダー技術で市場をリードしており、そのノウハウを新しいアプリケーション分野にも展開したいと考えています。私たちの次世代レーダー製品ラインナップにNXPの革新的な77GHz RFCMOSレーダー・システム・チップを採用したことにより、NXPとの強力な提携関係をさらに拡充できたことを嬉しく思います」と述べ、さらに「NXPやInnoSenTなどの業界をリードするテクノロジー企業との密接な関係を通じ、私たちは技術的で革新的な強みと、長年にわたる産業化での経験がもたらすシナジー効果を活用しています」と語りました。Amsel博士はドイツのルートヴィヒスブルクで開催された第20回Automotive Electronics Congressのビデオ・スピーチで新しいセンサを発表しました。

NXPのオートモーティブ・ビジネス・ユニットの最高技術責任者のLars Regerは「HELLA社のRFCMOSレーダー・センサは自動運転車の実現に向けた画期的な一歩です。対象物の確実な検知と分類のため、車載センサはコンパクトなサイズで高い性能を提供する必要があります。高解像度の360度サラウンド・ビューを実現するコクーン・レーダーはこうしたニーズに対応しており、ビジョンの段階から現実のものになりつつあります」と述べ、さらに「レーダーはV2X技術、ビジョン・センサやその他のセンサ技術とともに動作し、道路の安全性、運転者と歩行者の利便性を最大化します。NXPはセキュアなコネクテッド自動運転車向けに、包括的な半導体製品ラインナップを提供します」と語りました。

NXPセミコンダクターズについて
NXPセミコンダクターズは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で4万4,000名の従業員が活動しています。2015年の売上高は61億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/ja/(日本語)をご覧ください。

NXPセミコンダクターズジャパンはNXPセミコンダクターズが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RFおよびスタンダード製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。All rights reserved. © 2016 NXP B.V.

リリース日

2016年8月9日

お問い合わせ

伊藤 利恵
Tel: 050-3823-7030
rie.ito@nxp.com