NXP、スマート・シティ向け携帯電話インフラの進化を可能にするAirfast 3 RFパワー・トランジスタを発表

    NXP、スマート・シティ向け携帯電話インフラの進化を可能にするAirfast 3 RFパワー・トランジスタを発表

    1805~2690MHzで動作するマクロ基地局向けの厳しい規格要件に対応し、大きな技術的進化を可能に

    NXPセミコンダクターズN.V.は第3世代のAirfast製品として、携帯電話のマクロ基地局向けLDMOSトランジスタ4製品を発表しました。技術の新たな進化を実現する新しいAirfast 3技術は、シングル・デバイスで全携帯電話周波数帯をカバーできる広い帯域幅を提供し、現行の無線規格すべての厳しい要件を満たします。

    NXPのAirfast 3製品は効率、ゲイン、RF出力、信号帯域などの重要な分野で業界をリードする性能を提供するとともに、高いRF出力回路に必要とされるフットプリントを大幅に低減します。第3世代のAirfast 3製品はAirfast 2製品に対し、最大4パーセントの効率向上(53パーセントの最終段効率と最大50パーセントのラインナップ効率)、20パーセントの熱特性向上、最大90MHzのフル信号帯域、最大30パーセントのスペース低減を実現します。

    NXPセミコンダクターズ N.V.の上級副社長兼RFパワー・ビジネス・ユニット・ゼネラル・マネージャーのPaul Hartは「携帯電話基地局の小型化のために、RFパワーアンプの継続的な技術的進歩が必要とされています」と述べ、さらに「私たちの第3世代のAirfastソリューションは業界の発展に必要なフォームファクタと、業界をリードする性能を実現します」と語りました。

    新しいAirfast 3高出力LDMOSトランジスタ
    非対称ドハティ・アンプ・アーキテクチャ向けの新しいAirfast 3 LDMOS RFパワー・トランジスタ4製品の特長は以下の通りです。

    • A3T18H450W23S:1805~1880 MHz、89Wの平均RF出力、17.2dBのゲイン、51パーセントの効率
    • A3T18H360W23S:1805~1880MHz、56Wの平均RF出力、17.5dBのゲイン、53パーセントの効率
    • A3T21H450W23S:2110~2200MHz、89Wの平均RF出力、15.5dBのゲイン、49.5パーセントの効率
    • A3T26H200W24S:2496~2690MHz、37Wの平均RF出力、16.3dBのゲイン、50パーセントの効率
    新トランジスタ製品はエアキャビティ・プラスチック・パッケージに封止されており、総システム熱損失の低減、優れたRF性能、熱抵抗の低減を実現する初のAirfast製品です。

    供給
    新しいAirfast 3 RFパワー・トランジスタは現在サンプル供給中で、量産開始は2016年第4四半期の予定です。さまざまな周波数向けのリファレンス回路も提供しています。

    価格や詳細については、NXPの営業所または正規販売代理店にお問い合わせください。第3世代Airfast製品の詳細についてはこちらをご覧ください。

    デモ
    Airfast 3製品のデモを10月3日から7日までロンドンで開催されたEuropean Microwave WeekのNXPブース(ブース番号:96)で行いました。

    NXPセミコンダクターズについて
    NXPセミコンダクターズは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で4万4,000名の従業員が活動しています。2015年の売上高は61億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/ja/(日本語)をご覧ください。

    NXPセミコンダクターズジャパンはNXPセミコンダクターズが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RFおよびスタンダード製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

    NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。All rights reserved. © 2016 NXP B.V.

    リリース日

    2016年10月11日

    お問い合わせ

    伊藤 利恵
    Tel: 050-3823-7030
    rie.ito@nxp.com