• プレスリリース
  • NXP、スマート・シティ/スマート・インダストリー向けにセキュアで信頼性の高いワイヤレス・コネクティビティを実現するマルチプロトコル互換モジュラー型IoTゲートウェイ・ソリューションを発表

NXP、スマート・シティ/スマート・インダストリー向けにセキュアで信頼性の高いワイヤレス・コネクティビティを実現するマルチプロトコル互換モジュラー型IoTゲートウェイ・ソリューションを発表

NXP、スマート・シティ/スマート・インダストリー向けにセキュアで信頼性の高いワイヤレス・コネクティビティを実現するマルチプロトコル互換モジュラー型IoTゲートウェイ・ソリューションを発表

NXPのセキュアなソリューション、多彩なコネクティビティとNFCコミッショニングを提供。設計のフレキシビリティを最大化し、迅速な製品開発を可能に

NXP Semiconductors N.V.はラージ・ノード・ネットワーク(LNN)向けに、Thread、ZigBee、Wi-Fiなどの広範なワイヤレス通信プロトコルをサポートし、事前に統合化、機能検証、およびRF認証を完了したモジュラー型IoTゲートウェイ・ソリューションを発表しました。こうした広範な機能により、開発者はAmazon Web サービス(AWS)などのクラウド・オプションをサポートするLNN構成のエンド・ツー・エンド・ワイヤレス通信プロトコルから最適なプロトコルの選択が可能になり、このモジュラー型IoTゲートウェイ・ソリューションをベースとしゲートウェイを容易に構築できるようになります。

巨大なメッシュ・ネットワークを展開するスマート・ビルやスマート・インダストリーのオペレーターは、数千にのぼるエンド・ノードのコミッショニング、制御、モニタを行う必要があります。最新のi.MXプロセッサ上で動作するフルサポート付きオープンソースLinuxプラットフォームに基づき構築された堅牢なモジュラー型IoTゲートウェイは、ThreadやZigBeeベースのエンド・ノード・デバイスをWi-Fiまたはイーサネット経由でクラウドとセキュアに接続することにより、こうした要求に対応します。さらに、クラウド・コネクティビティが利用できない場合でも、ローカル・インテリジェンス機能がタイム・クリティカルな応答と動作を可能にします。

Centeroの共同創設者でCTOのRobert Assimiti氏は「要求の厳しいワイヤレス・インダストリアルや、スマート・メーター、およびそのインフラに用いられるラージ・ノード・ネットワーク・アプリケーション分野で私たちは15年超の経験を持っており、LNNの商業的成功にとってネットワークのセキュリティ、フレキシビリティ、相互運用性、スケーリング、堅牢性が非常に重要であることを理解しています」と述べ、さらに「こうした理解に基づき、照明などの分野でThreadを利用したLNNアプリケーション向けのCentroの革新的製品開発を実現するために、NXPのモジュラー型IoTゲートウェイ・ソリューションを各種設計のベースとして利用しています」と語りました。

IoTデバイスを保護する堅牢なセキュリティ
モジュラー型IoTゲートウェイ・ソリューションは厳しいネットワーク・セキュリティ要件に対応しており、不正アクセス、傍受、中間者攻撃、リプレー・アタックを防止する暗号化ワイヤレス通信を通じてユーザーとシステムのデータを保護します。Threadベース・デバイスは、パスフレーズの漏洩やリバース・エンジニアリングを防止するEC-JPAKE DTLSプロトコルによってネットワーク認証が行われています。ThreadとZigBeeメッセージは、各メッシュ・ネットワーク・レイヤでは基本レベルのセキュリティのためにAES暗号化を使用するとともに、エンド・ツー・エンドでのセキュリティ・レイヤを追加するための各種アプリケーションもフレキシブルにサポートします。

さらに、モジュラー型IoTゲートウェイは、i.MXアプリケーション・プロセッサのハイ・アシュランス・ブート(HAB)、セキュアなキー・ストレージ、セキュアなJTAG、パッシブ/アクティブ・イベントのための外部改ざん検出、電圧のための内部改ざん検出、グリッチ/差動出力分析保護などの先進的なセキュリティ機能へのアクセスを可能にします。OpenSSLなどの暗号化ソフトウェアは、暗号化アクセラレーション/認証モジュール(CAAM)によって高速化されます。また、Trusted Execution Environment(TEE)サポートがNXP プロフェッショナル・サービス製品として提供されています。

ラージ・ノード・ネットワーク向けにNFCコミッショニングで簡素化
数千のノードを持つ商用設備において、ゲートウェイ経由で内蔵のセキュアNFCタップ・アンド・コネクト機能の利用が可能です。スマート・ビルディング/インダストリアル、スマート・コネクテッド・シティ、スマートに接続された油田、ガス田、農業設備などでは電力供給が停止することがありますが、スマートフォン・アプリケーションの使用により、設置されているデバイスに電力が供給されていなくても、ネットワークに対する迅速かつセキュアなエンド・ノードのコミッショニングが可能になります。

迅速な開発を可能にする完全なソリューション
NXPの完全なモジュラー型IoTゲートウェイ・リファレンス・デザインには、量産可能なハードウェア、回路図、部品リスト、ドキュメント一式が付属したソフトウェアなど、迅速なカスタマイズとアプリケーション開発に不可欠なビルディング・ブロックが用意されています。設計者はモジュラー型IoTゲートウェイ・ソリューション・プラットフォームをベースとし、商用LNNの評価、開発、試作、試作評価、フィールド試験、設置、メンテナンスを行うことができます。

NXPのマイクロコントローラ・ビジネス・ラインのグローバル・マーケティング担当ディレクターのDenis Cabrolは「IoT革命は私たちのお客様に対し新たな要件を次々に提示しており、お客様の設計陣はその限界を突破することが必要になっています」と述べ、さらに「NXPのモジュラー型IoTゲートウェイを使用すれば、コネクティビティ/セキュリティ・エキスパート・チームを必要とせずに、セキュアなコネクテッド・アプリケーションを、数カ月以内で開発することができます」と語りました。

モジュラー型IoTゲートウェイ:electronica 2016でデモ
NXPは11月8日から11日までドイツのミュンヘンで開催されたelectronicaのブース(ホールA6-107)で、ZigBee / Thread制御の照明グリッドを使い、産業環境を模してモジュラー型IoTゲートウェイのデモを行いました。

デモで紹介した機能:

  • NXPワイヤレス・マイクロコントローラを用いたZigBee / Threadエッジ・ノードを同時にリアルタイムでマルチキャスト制御するLNN照明アレイ
  • ゲートウェイ経由でLNNの制御とコミッショニングを行うためのスマートフォン・アプリ
  • NFCを利用することによって、エッジ・ノードの電源を入れることなく、スマートフォン・アプリとゲートウェイ経由でのコミッショニングが可能
  • ゲートウェイと複数のエッジ・ノード間の無線機能をモジュラー化
  • Amazon TapからAWSクラウドまでの音声認識制御

  • 供給
    NXPのモジュラー型IoTゲートウェイは各種資料とクイック・スタート・ガイドとともに供給中です。NXPはお客様の開発活動をさらにサポートするため、NXPのエキスパート・コネクティビティ・パートナーであるVolansysによるサポートとともに、プロフェッショナル・サポートとサービスを提供します。詳細と注文方法については、NXPデザイン・リファレンス・ライブラリをご覧ください。

    NXP Semiconductorsについて
    NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で4万4,000名の従業員が活動しています。2015年の売上高は61億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/jp/(日本語)をご覧ください。

    NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RFおよびスタンダード製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

    NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。All rights reserved. © 2016 NXP B.V.

    リリース日

    2016年11月24日

    お問い合わせ

    伊藤 利恵
    Tel: 050-3823-7030
    rie.ito@nxp.com