PEGODA Contactless Smart Card Reader based on MFRC523

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

Features

Microcontroller

  • Arm Cortex-M3 microcontroller with integrated flash memory

Connectivity

  • USB host interface to PC and Windows-based user interface
  • Optional support for RS-232, RS485, JTAG, Ethernet

Support

  • Full support for entire MIFARE product-based card portfolio and MIFARE discover
  • SAM support in standard or x-mode
  • ISO/IEC 14443 -3/-4 and MIFARE operation
  • PC/SC-based architecture on widely deployed hardware solutions
  • Firmware in source code and binaries

購入オプション

MFEV710-Image

クリックして展開

  • MFEV710

  • PEGODA Contactless Smart Card Reader based on MFRC523.

  • JP¥21,347
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 50
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 13 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??