MM9Z1_638 - 4-Cell Lithium Battery

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

Cell Lithium Battery

MM9Z1_638 4-Cell Lithium Battery Block Diagram

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

S12 MagniVミックスド・シグナルMCU

パワーマネージメント

コンフィギュラブル・スイッチ

バッテリー・センサ

インターフェース

3.3 V/5 V IO CANトランシーバ

Features

Functionality

  • Embedded 16-bit S12Z MCU
  • Embedded power management
  • Four voltage sensing inputs (VSENSE3 to VSENSE0)
  • Internal temperature sensing
  • Battery current sensing via mounted shunt (ISENSE)

Interfaces

  • High-Speed CAN interface
  • LIN 2.2/2.1/2.0 interface

Debugging

  • BDM interface for programming and debugging

購入オプション

RD9Z1-638-4LI-Image

クリックして展開

  • RD9Z1-638-4LI

  • Reference design - Xtrinsic MM9Z1_638, 4 Cell Lithium-Ion application with CAN and LIN interface.

  • JP¥39,914
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 5
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??