Evaluation Kit - MMPF0100, 14 Channel Configurable PMIC

KITPF0100EPEVBE

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

PMIC

Features

Size

  • Terminal block connectors with 2.5 mm screws allow easy connections for bench evaluation

General Specifications

  • Embedded USB to I2C interface to access device registers
  • LED indicators for easy monitoring of PMIC and programming status
  • Standard Mini-USB connector for communication with PC
  • Numerous test points provide easy access for monitoring all power and signal nodes
  • Four layer board layout supports standard design rules
  • Top side board component placement for MMPF0100
  • GUI software allows user to:
    • Configure regulator voltages and start up sequences
    • Save and recall MMPF0100 configuration files
    • Develop configuration macros with a powerful scripting tool

購入オプション

KITPF0100EPEVBE-Image

クリックして展開

  • KITPF0100EPEVBE

  • Evaluation Kit - MMPF0100, 14 Channel Configurable Power Management Integrated Circuit.

  • JP¥61,814
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 7 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??