デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
KIT33909ADEVBE Evaluation Kit
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.
The KIT33909ADEVBE evaluation board (EVB) allows the user to exercise all the functions of the MC33909 system basis chip (SBC). A PC communicates to the EVB through a USB/SPI dongle (KITUSBSPIDGLEVME) connected to the PC's USB port. The NXP® SPIGen (version 7.0 and above) program provides the user interface and allows the user to validate the device's capabilities, send commands to the device, and receive status information from the device.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。