FS6522, System Basis Chip, DCDC 2.2 A Vcore LDT, CAN, LIN

KITFS6522LAEEVM

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

セーフティSBC

プロセッサ&マイクロコントローラ

KLシリーズ Arm Cortex-M0+

Features

Microcontroller

  • KL25Z MCU installed on board for easy connection to host computer on USB link with monitoring features

Connectivity

  • CAN FD and LIN bus (LIN exclusive with FS1B)
  • FS0B and FS1B output pins (FS1B exclusive with LIN)
  • Connectors allowing easy access to digital signals

Power Management

  • VCORE configuration: 1.23 V, 3.3 V, 5.0 V
  • VCCA, VAUX configuration - 3.3 V or 5.0 V, with internal PMOS or external PNP
  • Vpre regulator with a Buck or Boost setting

購入オプション

KITFS6522LAEEVM-Image

クリックして展開

  • KITFS6522LAEEVM

  • Evaluation kit - FS6522, System Basis Chip, DCDC 2.2 A Vcore LDT, CAN, LIN.

  • JP¥30,907
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 10
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

5 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??