Evaluation Board - MC33907, Safe DC/DC up to 800 mA

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

セーフティSBC

Features

General Specifications

  • LIN bus
  • CAN-bus

Connectivity

  • IO connector (IO_0 to IO_5)

Power Management

  • VBAT power supply either through power jack (2 mm) or phoenix connector
  • VCORE configuration, 1.23 V, or 3.3 V
  • VCCA configuration, 5.0 V/3.3 V
  • VAUX configuration, 3.3 V, or 5.0 V
  • Enabled or disabled at startup
  • Ignition key switch

Debug

  • Debug connector (SPI bus, CAN digital, LIN digital, RSTb, FSOb, INTb, Debug, MUX_OUT)

Components

  • Signaling LED to give state of signals or regulators
  • Internal transistor or external PNP

購入オプション

KIT33907AEEVB-Image

クリックして展開

  • KIT33907AEEVB

  • Evaluation Kit - MC33907, PowerSBC with High Speed CAN&LIN transceivers.

  • JP¥26,492
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 6 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??