Evaluation Kit - MC33903BD5, SBC Gen2 with CAN and LIN

KIT33903BD5EVBE

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

インターフェース

オートモーティブLINソリューション

Features

Connectivity

  • Multiple CAN Bus termination options supported via socket
  • One high/low side I/O (SPI configurable) accessible through a test point
  • 100 mil 2 x 8 pin standard header connector for SPI communication
  • 100 mil 16-pin standard header connector for custom MCU board connection

Power Management

  • Nominal operating supply voltage range of 5.5 to 27 V
  • 5.0 V/3.3 V regulator for the MCU with an external PNP ballast transistor to increase current capability

Debug

  • Debug mode/watchdog configuration via jumper settings

Test Points

  • MUX output voltage accessible through a test point and external resistor selectable through a jumper
  • I_WAKE_I test point to enable a FET and load VDD with current to wake up the SBC
  • LIN1_T and LIN2_T test points to monitor I/O voltages (SPI configurable)

Components

  • Status of I/O-0 indicated by LED (dependent on jumper configuration)
  • I/O-0, 5 V_CAN, SAFE, and VDD status indicated by LED

購入オプション

KIT33903BD5EVBE-Image

クリックして展開

  • KIT33903BD5EVBE

  • Evaluation Kit - MC33903BD5, SBC Gen2 with CAN High Speed and LIN Interface.

  • JP¥15,012
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

設計・リソース

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??