マルチスタンダード・デジタル・ラジオ

HDラジオ、DAB、DAB+、T-DMB、およびDRM向けのマルチスタンダードおよびマルチチューナーのデジタル・ラジオ・ベースバンド・プロセッサを紹介します。ソフトウェア無線 (SDR) 技術を基盤とするNXPのソリューションは、Tier1およびOEM各社の所有コストの削減を可能にします。

NXPは、HDラジオ、DAB、DAB+、T-DMB、およびDRM向けとして、専用のHDラジオ・コプロセッサからマルチスタンダードおよびマルチチューナーのデジタル・ラジオ・ベースバンド・プロセッサに至るまで、デジタル・ラジオ・アプリケーションのさまざまなベースバンド・プロセッサを揃えています。柔軟性に優れたSDRは、システムの複雑性を緩和するとともにアプリケーションに応じたサイズ設定が可能な基本となる1つのハードウェア・プラットフォームで複数のシステムの機能を実現することにより、Tier1およびOEM各社の所有コストを削減します。

特長

  • 1つのベースバンド・プロセッサで複数の規格に対応
  • 費用対効果に優れたコプロセッサによるAM/FMラジオ/オーディオDSP
  • DAB、DAB+、T-DMB、HDラジオ、DRMに対応
  • 1つのICで複数の規格およびチューナー設定を処理することにより、地上波デジタル・ラジオの所有コストを削減
  • 1つのベースバンド・プロセッサでシングル・チューナーおよびマルチチューナーのアプリケーションに対応
  • ハイレベルAPIとフル機能セットに基づく容易なシステム設計
  • NXPの車載グレードのDABソフトウェアによる独自機能

ターゲット・アプリケーション

  • 車載HDラジオ・システム
  • 車載DAB/DAB+/T-DMBシステム
  • 車載DRMシステム


画像

製品 注文 説明
SAF7741HV Car radio Digital Signal Processor (DSP)