S12ZVC CAN and LIN/SCI Evaluation Board

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

8ビットS08 MCU

S12 MagniVミックスド・シグナルMCU

Features

Microcontroller

  • S12ZVCA192 MCU
  • 16 channel 12-bit ADC
  • 8-bit DAC (digital to analog converter)
  • 5 V Analog Comparator
  • -40 ºC to 150 ºC temperature

Connectivity

  • Integrated CAN physical layer
  • USB to Serial Interface
  • Supports CAN connector

Power Management

  • Integrated Voltage Regulator (VREG) for 3.5 to 20 V operating range
  • 12 V Power supply

Debug

  • OSBDM onboard open source programming and debugging tool

Components

  • ADC Potentiometer
  • Note: 12 V (1 Amp) power supply is required for debugging and CAN/LIN communication, this is not included in the kit

購入オプション

DEVKIT-S12ZVC-Image

クリックして展開

  • DEVKIT-S12ZVC

  • DEVKIT for S12ZVC.

  • JP¥16,509
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

デザイン・ファイル

3 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。