デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シンボルおよびフットプリント
S12ZVC_64LQFP - CAD Symbol and PCB Footprint - BXL File
-
シンボルおよびフットプリント
S12ZVC_48LQFP - CAD Symbol and PCB Footprint - BXL File
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The S12ZVC platform, part of the S12 MagniV® mixed-signal MCU family, offers a low-cost, highly integrated solution that enables the design of smallest possible automotive CAN-termination nodes, while the family concept gives you scalability for platform design.
The S12ZVC integrates a sophisticated S12Z core together with a 12 V to 5 V voltage regulator and a CAN physical layer for automotive and industrial applications such as sensors, actuators switch panels or other user interfaces.
For additional information and sample availability, contact your local NXP® Sales Office.
部品番号: S912ZVC19AMKH, S912ZVC19AMLF, S912ZVCA19AMKH, S912ZVCA19AMLF, S912ZVCA19AWKH.
When it comes to functional safety, NXP stands for quality and reliability. Our SafeAssure program simplifies
system-level safety requirements in accordance with ISO 26262.
Read more
Feature | S12ZVCA | S12ZVCA | S12ZVC | S12ZVC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Package | 64-pin LQFP-EP | 48-pin LQFP | 64-pin LQFP-EP | 48-pin LQFP | ||||||||||||
Flash memory (ECC) (KByte) | 192 | 128 | 96 | 64 | 192 | 128 | 96 | 64 | 192 | 128 | 96 | 64 | 192 | 128 | 96 | 64 |
EEPROM (ECC) (KByte)
(4-byte erasable) |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
RAM (ECC) (KByte) | 12 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 |
High Speed CAN Physical Layer | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
High Voltage Inputs | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Vreg for CAN PHY with ext. ballast
(BCTLC) |
yes | yes | yes | yes | ||||||||||||
VDDX/VSSX pins | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||||||||||||
msCAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
SCI/SPI/IIC | 2/2/1 | 2/1/1 | 2/2/1 | 2/1/1 | ||||||||||||
SENT (Transmitter) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
16-bit Timer channels | 8 + 4 (20 ns resolution) | 4 + 4 (20 ns resolution) | 8 + 4 (20 ns resolution) | 4 + 4 (20 ns resolution) | ||||||||||||
16-bit PWM channels | 4 + 4 (20 ns resolution) | 4 + 3 (20 ns resolution) | 4 + 4 (20 ns resolution) | 4 + 3 (20 ns resolution) | ||||||||||||
ADC channels | 16 (12-bit) | 10 (12-bit) | 16 (10-bit) | 10 (10-bit) | ||||||||||||
8-bit DAC | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
ACMP 5V (with rail-to-rail inputs) | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
EVDD (20 mA source) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
N-GPIO (25 mA sink) | 4 | 4 | 4 | 4 |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 24 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 8 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
3 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 10 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 トレーニング