MC9S12GN32 Ultra Reliable 16-bit Tower System Module Demonstration Board

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

16ビットS12/S12Xマイクロコントローラ

Features

Microcontroller

    MC9S12GN32

  • 48 LQFP
  • 32 kB flash
  • 1024B EEPROM
  • 2048B RAM
  • 25 MHz Bus Frequency>
  • Internal oscillator>
  • SCI, SPI>

Memory

Connectivity

  • 2x3 BDM_PORT connector for external BDM cable
  • USB mini-AB connector for OSBDM
  • 2x5, 0.1” CTR, RS-232 header

Power input Selection Jumpers

  • Power input from integrated OSBDM
  • Power input from onboard regulator
  • Power input from LIN connectors
  • Power input from Tower® System edge connector

Peripherals

  • 5 push-button switches, 4 user, 1 reset
  • 7 LED indicators, 4 user, 2 OSBDM, 1 Power 5K ohm POT w /LP filter

購入オプション

TWR-S12GN32-Image

クリックして展開

  • TWR-S12GN32

  • Tower System, 16-bit MCU Module, MC9S12GN32, 32KB Flash, Automotive.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

  • BSPとデバイスドライバ

    LIN2.x and SAE J2602 Stack

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??