32-bit Power Architecture® Microcontrollers

ブロック図

Freescale mobileGT MPC5121E Microcontroller Block Diagram

NXP<sup>&#174;</sup> mobileGT<sup>&#174;</sup> MPC5121E Microcontroller Block Diagram

Features

  • e300 core built on Power Architecture technology
  • Up to 400 MHz performance and 760 MIPS
  • AXE, a 32-bit RISC audio accelerator engine
  • PowerVR® MBX Lite 2D/3D Graphics Engine (not included in the MPC5123)
  • DIU integrated display controller supports up to XGA resolution
  • 12 programmable serial controllers (PSC)
  • This product is included in NXP®.s product longevity program, with assured supply for a minimum of 15 years after launch

部品番号: MPC5121YVY400B, MPC5123YVY400B.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 25 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

2 ハードウェア提供

  • Green Hills Probe
    テストアクセサリ、デバッガ

    Green Hills Probe

  • NOR Flash
    コンパニオン・シリコンとモジュール

    NOR Flash

ソフトウェア

4 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 8 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

3 トレーニング

サポート