Evaluation Board - MC33908, Safe DC/DC up to 1.5 A

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

セーフティSBC

Features

Connectivity

  • LIN bus
  • CAN-bus
  • IO connector (IO_0 to IO_5)
  • Debug connector
    • SPI bus
    • CAN digital
    • LIN digital
    • RSTb
    • FSOb
    • INTb
    • Debug
    • MUX_OUT

Power Management

  • VCORE configuration: 1.23 V or 3.3 V
  • VCCA configuration: 5.0 V / 3.3 V
  • VBAT power supply either through power jack (2 mm) or phoenix connector
  • VAUX configuration: 3.3 V or 5.0 V

User Components

  • Ignition key switch
  • Signaling LED to give state of signals or regulators

General Specifications

  • Internal transistor or external PNP
  • Enabled or disabled at startup

購入オプション

KIT33908AEEVB-Image

クリックして展開

  • KIT33908AEEVB

  • Evaluation Kit - MC33908, PowerSBC with High Speed CAN&LIN transceivers.

  • JP¥26,492
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 6 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??