Ultra-Reliable MPC56xS MCU for Automotive and Industrial Instrument Clusters

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

MPC564xS Block Diagram

MPC564xS Block Diagram

Features

  • Dual-issue, 32-bit Power Architecture Book E compliant CPU core complex (e200z4d) Memory management unit and 4 KB instruction cache
  • Variable length encoding (VLE) instruction set enables significant code size reduction over conventional Book E-compliant code
  • Up to 2 MB on-chip flash with flash controller
  • Separate 4 x 16 KB flash block for EEPROM emulation
  • Up to 64 KB on-chip SRAM with ECC
  • Up to 1 MB on-chip graphics SRAM (no ECC)
  • Two TFT displays up to WVGA resolution parallel data interface (PDI) for digital video input
  • Sound generation and playback using PCM or DDS sources with 4-channel mixer and PWM or I2S outputs
  • Stepper motor drivers with stepper stall detect for up to six gauges

部品番号: SPC5645SF1VLT, SPC5645SF1VLU, SPC5645SF1VVU.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 36 ドキュメント

全て表示

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ハードウェア

1-5 の 6 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 9 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

8 トレーニング

全て表示

サポート