S32 Design Studioは、車載用および超高信頼性のPower Architecture® (e200コア)およびArm®– ベースのマイクロコントローラおよびプロセッサ用の無料の統合開発環境(IDE)です。

S32DS IDEは、Eclipse IDE、GNU Compiler Collection (GCC)、およびGNU Debugger (GDB)を含むオープンソースソフトウェアをベースにした単純な開発ツールで、デザインの編集、コンパイル、およびデバッグを可能にするコードサイズの制限はありません。S32DS IDEは、Microsoft Windows 7/8/10 64ビットOS (32ビットバイナリあり)、Ubuntu 16.04 (64ビット)、18.04 (64ビット)、Debian 8 (64ビット)、およびCentOS 7 (64ビット)ホストオペレーティングシステム(OS)をサポートしています。

主な差別化要因

  • 編集、コンパイル、デバッグを有効にする
  • コード・サイズの制限なし、無料
  • Eclipse IDE、GCC、およびGDBに基づくIDE
  • 開発時間の短縮に役立つ

S32 Design Studio IDEエディション

このマップには、サポートされているすべての製品でサポートされているすべてのコンテンツが含まれています。
特定の製品でサポートされているコンテンツの詳細については、リリースノートを参照してください。

サポート対象製品 設定 内蔵NXPソフトウェア コンパイラ デバッガ 専用ツール
S32プラットフォーム用S32DS
  • S32K3
  • S32K1
  • S32G2
    (S32DS 3.4+)
  • S32V
  • S32S
  • S32プラットフォームデバイス
統合NXPツール:
  • S32フラッシュ
  • FreeMASTER
  • DDRストレス
    (S32V2のみ)
統合構成ツール:
  • S32の構成
  • ピンウィザード
  • クロック構成
  • 周辺機器/ドライバの構成
  • DCD構成
  • IVT設定
  • QuadSPI構成
  • DDR構成
  • S32 RTD
  • S32 SDK
  • FreeRTOS
  • AMMCLib
  • Vision SDK
  • Linux BSP
  • NXP GCC 6.3.1*
  • NXP GCC 9.2
  • グリーンヒルズ
  • IAR
組み込みGDBインタフェース:
  • S32デバッガ+ S32デバッグプローブ
  • P&Eマルチリンク/サイクロン/オープンSDA
  • セガーJリンク
Lauterbach、iSystemおよびIARをサポート
ビジョン:
  • NXP APUコンパイラ
  • ISPアセンブラ
  • ISPおよびAPEXグラフツール
アーム用S32DS
  • S32K1
  • キーア
  • MAC57D54H
統合NXPツール:
  • FreeMASTER
統合構成ツール
  • プロセッサの専門家
  • ピンウィザード
  • 周辺機器/ドライバの構成
  • S32K1 SDK
  • FreeRTOS
  • KEAおよびS32K用AMMCLib
  • KEA SDK
  • MAC57D54H用MQX OS/MQXドライバー
  • NXP GCC 6.3.1*
  • グリーンヒルズ
  • IAR
  • NXP GCC 4.9*
組み込みGDBインタフェース:
  • P&Eマルチリンク/サイクロン/オープンSDA
  • セガーJリンク
Lauterbach、iSystemおよびIARをサポート
S32DS電源アーキテクチャ
  • S32R
  • MPC57xx
  • MPC56xx
統合NXPツール:
  • FreeMASTER
統合構成ツール
  • プロセッサの専門家
  • ピンウィザード
  • 周辺機器/ドライバの構成
  • S32 SDK for MPC57xxおよびS32R
  • FreeRTOS
  • MCP5xxx用AMMCLib
  • レーダーSDK
  • NXP GCC 4.9*
  • グリーンヒルズ
  • ディアブ
組み込みGDBインタフェース:
  • P&Eマルチリンク/サイクロン/オープンSDA
Lauterbach、iSystemおよびPLSのサポート
レーダー:
  • SPTアセンブラ
  • SPTエクスプローラ
  • SPTグラフツール

*内蔵