設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
Gerber files for the TWR-MC36XSDEVB-GRBR Evaluation board
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPのプラグイン式eXtremeスイッチ・モジュールを利用すれば、Tower Systemの機能を簡単に拡張することができます。TWR-MC36XSDEVBボードは、デイジー・チェーン接続された4つのeXtremeスイッチにより最大8つのパワー出力を制御します。アナログのeXtremeスイッチ・デバイスの機能へは、リード/ライト対応のシリアル・ペリフェラル・インタフェース (SPI) ポートを介してProcessor Expertのインタフェースをプログラムするだけで、簡単にアクセスできます。eXtremeスイッチは、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC)、I/Oモジュール、ライティング、モータ制御などの幅広いアプリケーションに保護機能を追加し、アナログ電力制御の機能を強化します。
このペリフェラル・モジュールは、Tower Systemの他のマイクロコントローラやペリフェラル・モジュールと組み合わせて使用するように設計されています。
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 7 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。