Evaluation Kit - 33982, Single 2 mOhm High Side Switch

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

ハイサイド・スイッチ

Features

Power Management

  • 6.0 V to 27 V operating voltage with standby currents < 5.0 µA
  • Enhanced -16 V reverse polarity VPWR protection

General Specifications

  • Single 2.0 mO max high side switch with parallel input or SPI control
  • Output current monitoring with two SPI-selectable current ratios
  • SPI control of over-current limit, over-current fault blanking time, output-OFF open load detection, output ON/OFF control, watchdog timeout, slew rates, and fault status reporting
  • SPI status reporting of over-current, open and shorted loads, over-temperature shutdown, under-voltage and over-voltage shutdown, fail-safe pin status, and program status

購入オプション

KIT33982CEVBE-Image

クリックして展開

  • KIT33982CEVBE

  • Evaluation Kit - MC33982, Single 2 mOhm Intelligent High-current Self-protected High Side Switch.

  • JP¥14,260
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 2
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??