Evaluation Kit - MC10XS3425, Quad High Side Switch

KIT10XS3425EVBE

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

パワーマネージメント

ハイサイド・スイッチ

Features

KIT10XS3425

    This family of devices is designed for low-voltage automotive lighting applications. Its four low RDS(ON) MOSFETs can control:

  • Four separate 55 W/28 W bulbs
  • Four separate Xenon modules
  • Four separate LEDs
  • Four separate Other types of loads

MC10XS3425

  • Four protected high side switches
  • Operating voltage range of 6.0 to 20 V, with sleep current < 5.0 μA, extended mode from 4.0 to 28 V
  • 8.0 MHz 16-bit 3.3 V and 5.0 V SPI control and status reporting with daisy chain capability
  • PWM module using external clock or internal oscillator
  • Smart overcurrent shutdown, severe short-circuit, over-temperature protections with time limited auto-retry, and fail-safe mode in case of MCU damage
  • Output OFF or ON open-load detection compliant to bulbs or LEDs and short-to-battery detection

購入オプション

KIT10XS3425EVBE-Image

クリックして展開

  • KIT10XS3425EVBE

  • Evaluation Kit - MC10XS3425, Quad High Side Switch (Dual 10 mOhms, Dual 25 mOhm).

  • JP¥11,656
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??