-
KIT17XS6500EVB
-
Evaluation Kit - MC07XS6500, Penta 17 mOhm High Side Switch.
- KIT17XS6500EVB Hardware
- Quick Reference Guide
設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
Gerber files for the KIT17XS6500EVB Evaluation boards
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXP’s KIT17XS6500EVB is a hardware tool for evaluation and development. This evaluation board can be used to evaluate the MC17XS6500 which is a 12 V penta high-side device that features integrated control with high flexibility, and a high number of protection and diagnostic functions.
This device is designed for low-voltage automotive lighting applications and can drive a wide range of sources, including LEDs. Programming, control and diagnostics are accomplished using a 16-bit SPI interface, which makes possible a large array of configurations, diagnostics and protection features.
Evaluation Kit - MC07XS6500, Penta 17 mOhm High Side Switch.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 6 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。