ソフトウェア
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NXP® 12XSF eXtreme Switch products belong to an expanding family that can control and diagnose various types of loads, such as incandescent bulbs or light emitting diodes (LEDs), with enhanced precision.
セクションを選択:
Product | # of outputs | RDSon (mOhm) | Package | Suggested tool |
MC07XSF517 | Penta | 3 x 7.0 2 x 17.0 |
SOIC EP 54 | KIT07XS6517EVB |
MC08XSF421 | Quad | 2 x 8.0 2 x 21.0 |
SOIC EP 32 | FRDM-MC12XSF |
MC17XSF400 | Quad | 4 x 17.0 | SOIC EP 32 | FRDM-MC12XSF |
MC17XSF500 | Penta | 5 x 17.0 | SOIC EP 32 | FRDM-MC12XSF |
MC40XSF500 | Penta | 5 x 40.0 | SOIC EP 32 | FRDM-MC12XSF |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 8 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。