Sensor Toolbox Development Platform for MMA8491 3-Axis Digital Accelerometer

FRDMSTBC-A8491
  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

Features

Demonstration Kit

  • Enables ‘Out of the box’ demo and evaluation using the Sensor Toolbox – CE
    • Graph Data Visualization at 100 Hz, tilt output visualization and data logging for MMA8491Q sensor.
  • Enables embedded sensor project development using IoT Sensing SDK.
    • Example projects for MMA8491Q sensor such as toggle based streaming.

Sensor Shield Board

  • Compatible with Arduino® and most NXP Freedom development boards.
  • Allows evaluation of current consumption and pin voltage characteristics

Breakout board

  • Small form factor with the same design as the FRDMSTBC-A8491
  • Enables easy prototyping: Can be easily wired or clipped onto host systems.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

5 ドキュメント

デザイン・ファイル

4 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??